BTU D12M.5-250
Sistema di montaggio
Idoneo per il gruppo di prodotti | Fissaggi su barra tonda |
Idoneo per | BTU D12M-D12-A090 BTU D12M-D12-B090 |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni (Ø x L) | 12 mm x 250 mm |
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, acciaio inossidabile | V2A |
Peso netto | 221 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento |
Modello di elemento di fissaggio | Barra tonda 12 mm |
Tipo di fissaggio, lato impianto | Serrabile |
Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Serrabile |
Tipo di elemento di fissaggio | Rigido |
Materiale dell'elemento di fissaggio | Acciaio inox |
Voce tariffaria doganale | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |