BTU D12M.5-150

Sistema di montaggio

Codice prodotto: 50119323

Disponibile immediatamente

Idoneo per il gruppo di prodotti Fissaggi su barra tonda
Idoneo per BTU D12M-D12-A090
BTU D12M-D12-B090
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 12 mm x 150 mm
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, acciaio inossidabile V2A
Peso netto 132 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Modello di elemento di fissaggio Barra tonda 12 mm
Tipo di fissaggio, lato impianto Serrabile
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Serrabile
Tipo di elemento di fissaggio Rigido
Materiale dell'elemento di fissaggio Acciaio inox
Voce tariffaria doganale 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015