BTU D12M.5-100

Sistema di montaggio

Codice prodotto: 424900

Disponibile immediatamente

Idoneo per il gruppo di prodotti Fissaggi su barra tonda
Idoneo per BTU D12M-D12-A090
BTU D12M-D12-B090
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 12 mm x 100 mm
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, acciaio inossidabile V2A
Peso netto 90 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Modello di elemento di fissaggio Barra tonda 12 mm
Tipo di fissaggio, lato impianto Serrabile
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Serrabile
Tipo di elemento di fissaggio Rigido
Materiale dell'elemento di fissaggio Acciaio inox
Voce tariffaria doganale 39269097
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015