BTU 900M-D12

Sistema di montaggio

Codice prodotto: 50119331

Disponibile immediatamente

Contiene 2 rondelle con Ø 4,3 mm ciascuna
2 viti M4 x 20
2 viti M4 x 25
Idoneo per il gruppo di prodotti Lettori stazionari di codici a barre
Idoneo per Lettori di codici a barre, serie BCL 92
Lettori di codici a barre, serie BCL 95
Riflettore (M)TKS 30x50
Riflettore (M)TKS 40x60
Riflettore TKS 50x50
Sensori della serie 46C
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo Acciaio, zincato
Alluminio
Peso netto 74 g
Modello di elemento di fissaggio Sistema di montaggio
Tipo di fissaggio, lato impianto Fissaggio mediante serraggio in lamiera
Per barra tonda 12 mm
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Avvitabile
Tipo di elemento di fissaggio Orientabile
Orientabile di 360°
Serrabile
Materiale dell'elemento di fissaggio Metallo
Voce tariffaria doganale 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modello CAD 3D - zip