BTU 360-D30

Fissaggio su barra tonda

Codice prodotto: 50132606

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Contiene 2 dadi di montaggio M4
2 viti M4 x 20
2 viti M4 x 30
Idoneo per il gruppo di prodotti Sensori di commutazione, cubici
Idoneo per Sensori della serie 8
Sensori della serie 10
Sensori della serie 46B
Sensori della serie 46C
Sensori della serie 49C
Modello di elemento di fissaggio Sistema di montaggio
Tipo di fissaggio, lato impianto Per barra tonda 30 mm
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Avvitabile
Tipo di elemento di fissaggio Orientabile di 360°
Regolabile
Serrabile
Materiale dell'elemento di fissaggio Metallo
Plastica
Voce tariffaria doganale 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modello CAD 3D - zip