BTU 360-D18
Fissaggio su barra tonda
Contiene | 2 dadi di montaggio M4 2 viti M4 x 20 2 viti M4 x 30 |
Idoneo per il gruppo di prodotti | Sensori di commutazione, cubici |
Idoneo per | Sensori della serie 8 Sensori della serie 10 Sensori della serie 46B Sensori della serie 46C Sensori della serie 49C |
Modello di elemento di fissaggio | Sistema di montaggio |
Tipo di fissaggio, lato impianto | Per barra tonda 18 mm |
Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Avvitabile |
Tipo di elemento di fissaggio | Orientabile di 360° Regolabile Serrabile |
Materiale dell'elemento di fissaggio | Metallo Plastica |
Voce tariffaria doganale | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |