BTU 346M.6-D12
Sistema di montaggio
Idoneo per il gruppo di prodotti | Riflettori Sensori di commutazione, cubici |
Idoneo per | Riflettore (M)TKS 30x50 Riflettore (M)TKS 40x60 Riflettore TKS 20x40 Riflettore TKS 50x50 Sensori della serie 46B |
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, acciaio inossidabile | V2A |
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo | Alluminio |
Peso netto | 54 g |
Modello di elemento di fissaggio | Sistema di montaggio |
Tipo di fissaggio, lato impianto | Fissaggio mediante serraggio in lamiera Per barra tonda 12 mm |
Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Avvitabile |
Tipo di elemento di fissaggio | Orientabile di 360° Regolabile Serrabile |
Materiale dell'elemento di fissaggio | Acciaio inox Metallo |
Voce tariffaria doganale | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |