BTU 346M-D12
Sistema di montaggio
Contiene | 2 rondelle 2 viti M4 x 25 |
Idoneo per il gruppo di prodotti | Riflettori Sensori di commutazione, cubici |
Idoneo per | Riflettore (M)TKS 30x50 Riflettore (M)TKS 40x60 Riflettore TKS 20x40 Riflettore TKS 50x50 Sensori della serie 3B Sensori della serie 25B Sensori della serie 46B Sensori della serie 46C |
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo | Acciaio, zincato Alluminio |
Peso netto | 60 g |
Modello di elemento di fissaggio | Sistema di montaggio |
Tipo di fissaggio, lato impianto | Fissaggio mediante serraggio in lamiera Per barra tonda 12 mm |
Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Avvitabile |
Tipo di elemento di fissaggio | Orientabile di 360° Regolabile Serrabile |
Materiale dell'elemento di fissaggio | Metallo |
Voce tariffaria doganale | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |