BTU 300M-D12

Sistema di montaggio

Codice prodotto: 50117252

Disponibile immediatamente

Contiene 2 viti M4 x 20
2 viti M4 x 25
4 rondelle
Idoneo per il gruppo di prodotti Sensori di commutazione, cubici
Sensori ottici della distanza
Idoneo per ODSL 9
Sensori della serie 8
Sensori della serie 10
Sensori della serie 25C
Sensori della serie 46B
Sensori della serie 46C
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo Acciaio, zincato
Alluminio
Peso netto 59 g
Modello di elemento di fissaggio Sistema di montaggio
Tipo di fissaggio, lato impianto Fissaggio mediante serraggio in lamiera
Per barra tonda 12 mm
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Adatto a viti M4
Avvitabile
Tipo di elemento di fissaggio Orientabile di 360°
Regolabile
Serrabile
Materiale dell'elemento di fissaggio Metallo
Voce tariffaria doganale 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modello CAD 3D - zip