BTU 200M.5-D12
Sistema di montaggio
Contiene | 2 dadi di montaggio M3 2 rondelle 2 viti M3 x 18 |
Idoneo per il gruppo di prodotti | Sensori di commutazione, cubici |
Idoneo per | Sensori della serie 3B Sensori della serie 3C Sensori della serie 5 Sensori della serie 18 Sensori della serie 25B Sensori della serie 28 Sensori della serie 55 |
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, acciaio inossidabile | V2A |
Peso netto | 95 g |
Modello di elemento di fissaggio | Sistema di montaggio |
Tipo di fissaggio, lato impianto | Per barra tonda 12 mm |
Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Adatto a viti M3 Avvitabile |
Tipo di elemento di fissaggio | Orientabile di 360° Regolabile Serrabile |
Materiale dell'elemento di fissaggio | Acciaio inox |
Voce tariffaria doganale | 76169990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |