BTU 200M-D14

Sistema di montaggio

Codice prodotto: 50117254

Disponibile immediatamente

Contiene 2 rondelle
2 viti M3 x 16
2 viti M3 x 20
Idoneo per il gruppo di prodotti Sensori di commutazione, cubici
Idoneo per Sensori della serie 3B
Sensori della serie 3C
Sensori della serie 5
Sensori della serie 18
Sensori della serie 25B
Sensori della serie 25C
Sensori della serie 28
Sensori della serie 55
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo Acciaio, zincato
Alluminio
Peso netto 48 g
Modello di elemento di fissaggio Sistema di montaggio
Tipo di fissaggio, lato impianto Fissaggio mediante serraggio in lamiera
Per barra tonda 14 mm
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Adatto a viti M3
Avvitabile
Tipo di elemento di fissaggio Orientabile di 360°
Regolabile
Serrabile
Materiale dell'elemento di fissaggio Metallo
Voce tariffaria doganale 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modello CAD 3D - zip