BTF830M

Squadretta di montaggio

Codice prodotto: 53800133

Disponibile immediatamente

Applicazione Squadretta di montaggio per montaggio al suolo
Idoneo per Laser scanner di sicurezza RSL 400
Dimensioni (P x H x L) 186 mm x 275 mm x 288 mm
Altezza del livello di scansione 300 mm
Peso netto 4.090 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio, lato impianto Fissaggio passante
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Avvitabile
Materiale dell'elemento di fissaggio Metallo
Voce tariffaria doganale 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modello CAD 3D - zip