BT VMHolder
Supporto
Idoneo per il gruppo di prodotti | Lettori mobili di codici |
Idoneo per | Lettori mobili di codici 2D, serie FIS Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1900g Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1902g Lettori mobili di codici a barre, serie IT 3800g Lettori mobili di codici a barre, serie IT 3820 |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 64 mm x 98 mm x 153 mm |
Peso netto | 250 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero |
Modello di elemento di fissaggio | Fissaggio a parete |
Tipo di fissaggio, lato impianto | Filettatura di fissaggio |
Tipo di fissaggio, lato dispositivo | da inserire |
Materiale dell'elemento di fissaggio | Metallo |
Voce tariffaria doganale | 39269097 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |