BT Holder IT 190x
Supporto
Idoneo per il gruppo di prodotti | Lettori mobili di codici |
Idoneo per | Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1900g Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1902g |
Funzioni | Attivazione della modalità di presentazione |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 130 mm x 290 mm x 170 mm |
Peso netto | 375 g |
Modello di elemento di fissaggio | Piede del tavolo |
Tipo di fissaggio, lato impianto | Libero |
Tipo di fissaggio, lato dispositivo | da inserire |
Materiale dell'elemento di fissaggio | Plastica |
Voce tariffaria doganale | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |