BT 712M-APSET
Elemento di fissaggio
Serie | BT 7xx |
Contiene | 1x cavo di interconnessione 5 m Kit di messa a terra per la messa in opera |
Idoneo per il gruppo di prodotti | Sistema di misura dei contorni |
Idoneo per | Sistema di misura dei contorni CMS 700i |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Controllo del flusso d’aria (pin 4 = SWIN 1) Segnale di velocità (pin 5 = SWOUT 1) |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
Lunghezza cavo | 200 mm |
Materiale della guaina | PUR |
Colore del cavo | Nero |
Numero di conduttori | 5 conduttori |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo | Acciaio, zincato |
Modello di elemento di fissaggio | Dispositivo di soffiaggio con ventilatore tangenziale |
Tipo di fissaggio, lato impianto | Bracci di montaggio con foro M8 |
Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Premontato con bracci di montaggio |
Lunghezza effettiva | 1.200 mm |
Materiale dell'elemento di fissaggio | Acciaio |
Smorzamento delle vibrazioni | No |
Voce tariffaria doganale | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |