BT 56
Elemento di fissaggio
Idoneo per il gruppo di prodotti | Lettori stazionari di codici a barre Sensori a sezione ottica Sistemi di posizionamento a codici a barre |
Idoneo per | Lettore di codici a barre serie BCL 2xxi, specchio deflettori Lettori di codici a barre, serie BCL 3xxi Lettori di codici a barre, serie BCL 5xxi Lettori di codici a barre, serie BCL 6xxi Lettori stazionari di codici 2D, serie LSIS 4xxi Sensori a sezione ottica LxS Sistema di posizionamento a codice a barre serie BPS 300i |
Funzioni | Applicazioni statiche |
Peso netto | 225 g |
Modello di elemento di fissaggio | Sistema di montaggio |
Tipo di fissaggio, lato impianto | Per barra tonda 16 mm Per barra tonda 18 mm Per barra tonda 20 mm |
Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Serrabile |
Materiale dell'elemento di fissaggio | Metallo |
Coppia di serraggio delle ganasce di fissaggio | 8 N·m |
Voce tariffaria doganale | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |