BT 56 - V
Elemento di fissaggio
Idoneo per il gruppo di prodotti | Sensori a sezione ottica |
Idoneo per | Sensori a sezione ottica LxS |
Funzioni | Applicazioni dinamiche |
Peso netto | 241 g |
Modello di elemento di fissaggio | Sistema di montaggio |
Tipo di fissaggio, lato impianto | Per barra tonda 12 mm Per barra tonda 14 mm Per barra tonda 16 mm |
Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Serrabile |
Materiale dell'elemento di fissaggio | Metallo |
Coppia di serraggio delle ganasce di fissaggio | 12 N·m |
Voce tariffaria doganale | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |