BT 56 - 1

Elemento di fissaggio

Codice prodotto: 50121435

Disponibile immediatamente

Idoneo per il gruppo di prodotti Sistemi di posizionamento a codici a barre
Idoneo per Lettore di codici a barre serie BCL 2xxi, specchio deflettori
Lettori di codici a barre, serie BCL 3xxi
Lettori di codici a barre, serie BCL 5xxi
Lettori di codici a barre, serie BCL 6xxi
Lettori stazionari di codici 2D, serie LSIS 4xxi
Sensori a sezione ottica LxS
Sistema di posizionamento a codice a barre serie BPS 300i
Funzioni Applicazioni statiche
Peso netto 218 g
Modello di elemento di fissaggio Sistema di montaggio
Tipo di fissaggio, lato impianto Per barra tonda 12 mm
Per barra tonda 14 mm
Per barra tonda 16 mm
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Serrabile
Materiale dell'elemento di fissaggio Metallo
Coppia di serraggio delle ganasce di fissaggio 8 N·m
Voce tariffaria doganale 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modello CAD 3D - zip