BT 300 W
Elemento di fissaggio
Contiene | 2 viti M6 x 10 4 viti M3 x 8 4 viti M4 x 10 |
Idoneo per il gruppo di prodotti | Lettori stazionari di codici a barre |
Idoneo per | IVS 1000i & DCR 1000i LCAM 308 Lettore di codici a barre serie BCL 2xxi, specchio deflettori Lettore di codici a barre serie BCL 3xxi, specchio deflettori Lettori di codici a barre, serie BCL 3xxi |
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo | Acciaio, zincato |
Peso netto | 213 g |
Modello di elemento di fissaggio | Angolo ad L |
Tipo di fissaggio, lato impianto | Fissaggio passante |
Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Avvitabile |
Tipo di elemento di fissaggio | Regolabile |
Materiale dell'elemento di fissaggio | Metallo |
Voce tariffaria doganale | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |