BT 0100M

Elemento di fissaggio

Codice prodotto: 50144968

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Idoneo per il gruppo di prodotti Sensori ottici della distanza
Idoneo per AMS 100i
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 68 mm x 4 mm x 145 mm
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo Acciaio, zincato
Modello di elemento di fissaggio Piastra di montaggio
Tipo di fissaggio, lato impianto Fissaggio passante
Montaggio su scanalatura
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Avvitabile
Materiale dell'elemento di fissaggio Metallo
Voce tariffaria doganale 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modello CAD 3D - zip