BPS 8 SM 100-01
Sistema di posizionamento a codici a barre
Serie | BPS 8 |
Telegramma di dati | Protocollo binario 1 |
MTTF | 67,5 anni |
Profondità di campo | 60 ... 120 mm |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Classe laser | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Forma del segnale di emissione | Continuo |
Uscita del raggio di luce | Laterale con specchio deflettore |
Campo di misura | 0 ... 10.000.000 mm |
Riproducibilità (1 sigma) | 0,15 ... 1 mm |
Emissione del valore misurato | 3,3 ms |
Velocità di traslazione max. | 4 m/s |
Tensione di alimentazione UB | 4,9 ... 5,4 V, CC |
Corrente assorbita, max. | 250 mA |
Numero ingressi/uscite selezionabili | 1 pezzo(i) |
Tipo | RS 232 |
Tipo | RS 232 |
Funzione | Assistenza |
Funzione | Collegamento con il dispositivo |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 51 mm x 61 mm x 17,4 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 120 g |
Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale Scanalature a coda di rondine |
Tipo di visualizzazione | LED |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 40 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 60 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 0 ... 90 % |
Grado di protezione | IP 67, EN 60529 per connettori avvitati o coperchi applicati |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61000-6-2, -3 |
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | EN 60068-2-27 IEC 60068-2-27, Test Ea |
Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Voce tariffaria doganale | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280106 |
ECLASS 13.0 | 27280106 |
ECLASS 14.0 | 27280106 |
ECLASS 15.0 | 27280106 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |