BPS 338i SM 100

Sistema di posizionamento a codici a barre

Codice prodotto: 50139943

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie BPS 300i
MTTF 83 anni
Profondità di campo 50 ... 170 mm
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Classe laser 1, secondo IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Forma del segnale di emissione Continuo
Uscita del raggio di luce Laterale
Campo di misura 0 ... 10.000.000 mm
Riproducibilità (1 sigma) 0,05 mm
Emissione del valore misurato 1 ms
Velocità di traslazione max. 10 m/s
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Potenza assorbita, max. 3,7 W
Numero ingressi/uscite selezionabili 2 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Tipo EtherCAT
Tipo USB
Funzione Configurazione/parametrizzazione mediante server Web integrato
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 100 mm x 108,7 mm x 48,3 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 580 g
Tipo di fissaggio Fissaggio parte posteriore
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Scanalature a coda di rondine
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento -5 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -35 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante) 90 %
Grado di protezione IP 65, EN 60529 per connettori avvitati o coperchi applicati
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Procedimento di controllo CEM secondo la norma EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma IEC 60068-2-27, Test Ea
Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma IEC 60068-2-29, Test Eb
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma IEC 60068-2-6, Test Fc
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modello CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
File ESI - Firmware from V1.7.0 - zip
File ESI - Firmware from V2.0.x - zip
File ESI - Firmware from V2.0.5 - zip
Driver USB - USB RNDIS - zip
Driver USB - BPS Tools V4.0 - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Kit di riparazione - 0–2000 m G40 H25 - pdf
Kit di riparazione - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
Kit di riparazione - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
Kit di riparazione - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
Kit di riparazione - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
Kit di riparazione - 0 - 2000 m G40 H47 - pdf
Kit di riparazione - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
Kit di riparazione - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
Kit di riparazione - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
Kit di riparazione - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf
Kit di riparazione - 0–2000 m G30 H25 - pdf
Kit di riparazione - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
Kit di riparazione - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
Kit di riparazione - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
Kit di riparazione - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
Kit di riparazione - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
Kit di riparazione - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
Kit di riparazione - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
Kit di riparazione - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
Kit di riparazione - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf