BKL 706 SE.1,20000P
Trasmettitore controllo rottura punta
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Applicazione | Controllo rottura punta |
Modello speciale | Ingresso di attivazione |
Portata di esercizio | 0 ... 8 m |
Portata di esercizio | Distanza minima ricevitore / trasmettitore: 50 mm |
Portata limite | 0 ... 10 m |
Percorso del raggio | Divergente |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Lunghezza d'onda | 655 nm |
Classe laser | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Potenza laser max. | 0,002 W |
Forma del segnale di emissione | Pulsante |
Durata dell'impulso | 4 µs |
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 0,8 mm [1.400 mm] |
Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
Diametro del diaframma | Ø 1,1 mm |
Grandezza minima dell'oggetto | Punta 1 mm Ø (0 ... 8 m) |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 30 mA |
Numero di ingressi di attivazione | 1 pezzo(i) |
Tempo di inizializzazione | 100 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Cavo |
Lunghezza cavo | 20.000 mm |
Materiale della guaina | PUR |
Colore del cavo | Nero |
Numero di conduttori | 4 conduttori |
Sezione del conduttore | 0,25 mm² |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 2 pezzo(i) |
Elementi di controllo | Potenziometro multigiro |
Funzione dell'elemento di controllo | Regolazione della sensibilità |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 40 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
Sicurezza alla luce esterna, max. | 30.000 lx |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |