BKL 706/44 E,15000P

Ricevitore controllo rottura punta

Codice prodotto: 50034294

Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Applicazione Controllo rottura punta
Modello speciale Uscita di warning
Portata di esercizio 0 ... 8 m
Portata di esercizio Distanza minima ricevitore / trasmettitore: 50 mm
Portata limite 0 ... 10 m
Diametro del diaframma Ø 1,1 mm
Grandezza minima dell'oggetto Punta 1 mm Ø (0 ... 8 m)
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 15 %, di UB
Corrente a vuoto 30 mA
Numero uscite di commutazione digitali 4 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante senza luce
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante a UB
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Frequenza di commutazione 200 Hz
Tempo di risposta 2,5 ms
Tempo di inizializzazione 100 ms
Numero di collegamenti 5 pezzo(i)
Funzione Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 15.000 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Numero di conduttori 7 conduttori
Sezione del conduttore 0,25 mm²
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Vetro
Colore dell'alloggiamento Rosso
Art der Anzeige
LED
Numero di LED 5 pezzo(i)
Elementi di controllo Potenziometro multigiro
Funzione dell'elemento di controllo Regolazione della sensibilità
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 40 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Sicurezza alla luce esterna, max. 30.000 lx
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf