BK7 KB-097-12000- 4

Cavo di collegamento

Codice prodotto: 50011657

Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Applicazione Resistenza alle sostanze chimiche
Tensione di esercizio 30 V CA/CC
Tipo di collegamento Connettore valvola
Connettore circolare, LED No
Numero di poli 4 poli
Modello Angolare
Tipo female
Tipo di collegamento A cablare
Numero di conduttori 4 pezzo(i)
Colore della guaina Nero
Schermato No
Lunghezza cavo 12.000 mm
Materiale della guaina PVC
Idoneità per catena portacavi No
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
Macro EPLAN - edz