BK7 KB-092-12000- 4
Cavo di collegamento
Applicazione | Resistenza alle sostanze chimiche |
Tensione di esercizio | 30 V CA/CC |
Tipo di collegamento | Connettore normalizzato |
Connettore circolare, LED | No |
Numero di poli | 4 poli |
Modello | Angolare |
Tipo | female |
Tipo di collegamento | A cablare |
Numero di conduttori | 4 pezzo(i) |
Colore della guaina | Nero |
Schermato | No |
Lunghezza cavo | 12.000 mm |
Materiale della guaina | PVC |
Idoneità per catena portacavi | No |
Peso netto | 371 g |
Temperatura ambiente, funzionamento | 5 ... 40 °C |
Voce tariffaria doganale | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |