BCL 92 SM 302

Lettore di codici a barre stazionario

Codice prodotto: 50143262

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie BCL 92
Funzioni AutoConfig
Confronto codice di riferimento
Dispositivo di comando porta di lettura
Formato di emissione selezionabile
I/O
Indicatore a LED
Lettura multipla
Modalità di regolazione
Tipi di codice leggibili 2/5 Interleaved
Codabar
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
Pharmacode (disponibile su domanda)
UPC-A
UPC-E
Velocità di tasteggio, tipica 600 scans/s
Distanza di lettura 40 ... 275 mm
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Lunghezza d'onda 655 nm
Classe laser 1, secondo IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Grandezza del modulo 0,165 ... 0,5 mm
Tecnica di lettura Scanner a linee
Velocità di tasteggio 600 scans/s
Rinvio del raggio Mediante ruota poligonale rotante
Uscita del raggio di luce Frontale
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Corrente assorbita, max. 250 mA
Numero di ingressi di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Funzione Configurabile
Tipo RS 232
Funzione Processo
Tipo RS 232
Funzione Assistenza
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Interfaccia dati
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo con Sub-D
Lunghezza cavo 800 mm
Tipo male
Numero di poli 15 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 62 mm x 23,8 mm x 56,9 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 210 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Rosso
Tipo di fissaggio Filettatura foro cieco
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento 5 ... 40 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 60 °C
Umidità relativa (non condensante) 0 ... 90 %
Sicurezza alla luce esterna, max. 2.000 lx
Grado di protezione IP 54
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Procedimento di controllo CEM secondo la norma EN 61326-1:2013-01
FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma IEC 60068-2-27, Test Ea
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma IEC 60068-2-6, Test Fc
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione - Sensor Studio - zip
Software di configurazione - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf