BCL 258i SM 110
Lettore di codici a barre stazionario
Serie | BCL 200i |
Funzioni | AutoConfig AutoControl AutoReflAct Confronto codice di riferimento Indicatore a LED Modalità di regolazione Tecnica di ricostruzione del codice |
Tipi di codice leggibili | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC |
Velocità di tasteggio, tipica | 1.000 scans/s |
Codici a barre per porta di lettura, numero max. | 64 pezzo(i) |
Distanza di lettura | 40 ... 255 mm |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Lunghezza d'onda | 655 nm |
Classe laser | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Grandezza del modulo | 0,2 ... 0,5 mm |
Tecnica di lettura | Scanner a linee con specchio deflettore |
Rinvio del raggio | Mediante ruota poligonale rotante + specchio deflettore |
Uscita del raggio di luce | Laterale con specchio deflettore |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Potenza assorbita, max. | 4 W |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Corrente di ingresso max. | 8 mA |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Corrente di commutazione, max. | 60 mA |
Tipo | EtherNet IP |
Funzione | Processo |
Funzionalità switch | Nessuno |
Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
Lunghezza cavo | 900 mm |
Numero di conduttori | 5 conduttori |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Funzione | Interfaccia dati Interfaccia di configurazione |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
Lunghezza cavo | 700 mm |
Numero di conduttori | 4 conduttori |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica D |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 93 mm x 38 mm x 83 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio pressofuso |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 400 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento |
Tipo di fissaggio | Fissaggio parte posteriore Mediante elemento di fissaggio opzionale Scanalature a coda di rondine |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 3 pezzo(i) |
Tipo di configurazione/parametrizzazione | Via web browser |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 40 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 0 ... 90 % |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Voce tariffaria doganale | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |