BCL 208i SM 110

Lettore di codici a barre stazionario

Codice prodotto: 50143209

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie BCL 200i
Funzioni AutoConfig
AutoControl
AutoReflAct
Confronto codice di riferimento
Indicatore a LED
Modalità di regolazione
Tecnica di ricostruzione del codice
Tipi di codice leggibili 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
GS1 DataBar Expanded
GS1 DataBar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
UPC
Velocità di tasteggio, tipica 1.000 scans/s
Codici a barre per porta di lettura, numero max. 64 pezzo(i)
Distanza di lettura 40 ... 255 mm
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Lunghezza d'onda 655 nm
Classe laser 1, IEC/EN 60825-1:2014
Grandezza del modulo 0,2 ... 0,5 mm
Tecnica di lettura Scanner a linee con specchio deflettore
Rinvio del raggio Mediante ruota poligonale rotante + specchio deflettore
Uscita del raggio di luce Laterale con specchio deflettore
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Potenza assorbita, max. 4 W
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Corrente di ingresso max. 8 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Corrente di commutazione, max. 60 mA
Tipo Ethernet
Funzione Processo
Funzionalità switch Nessuno
Protocollo di trasmissione TCP/IP , UDP
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 900 mm
Numero di conduttori 5 conduttori
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Funzione Interfaccia dati
Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 700 mm
Numero di conduttori 4 conduttori
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica D
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 93 mm x 38 mm x 83 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 400 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Tipo di fissaggio Fissaggio parte posteriore
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Scanalature a coda di rondine
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 3 pezzo(i)
Tipo di configurazione/parametrizzazione Via web browser
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante) 0 ... 90 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Procedimento di controllo CEM secondo la norma EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma IEC 60068-2-27, Test Ea
Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma IEC 60068-2-29, Test Eb
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma IEC 60068-2-6, Test Fc
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modello CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Software - Device Finder V4.0.0 - zip
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf