BCL 148 V 340 B
Lettore di codici a barre stazionario
Serie | BCL 148 |
Funzioni software | Messa a fuoco |
Tipi di codice leggibili | 2/5 IATA 2/5 Industrial 2/5 Interleaved Add-On (EAN) Codabar Code 39 Code 128 EAN/UPC EAN 128 Pharma Code |
Velocità di tasteggio, tipica | 750 scans/s |
Distanza di lettura | 30 ... 310 mm |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Lunghezza d'onda | 650 nm |
Classe laser | 1, secondo IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Grandezza del modulo | 0,127 ... 0,5 mm |
Tecnica di lettura | Scanner a linee |
Velocità di tasteggio | 750 scans/s |
Rinvio del raggio | Mediante ruota poligonale rotante |
Uscita del raggio di luce | Laterale |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Potenza assorbita, max. | 9 W |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | RS 232, RS 485 |
Funzione | Interfaccia host |
Funzione | Interfaccia host |
Tipo | RS 232 |
Funzione | Assistenza |
Velocità di trasmissione | 9.600 bit/s |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Interfaccia dati Segnale IN |
Tipo di collegamento | Sub-D |
Lunghezza cavo | 900 mm |
Tipo | male |
Numero di poli | 15 poli |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 71 mm x 38 mm x 118,5 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 615 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero |
Tipo di fissaggio | Filettatura foro cieco |
Temperatura ambiente, funzionamento | 5 ... 40 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 10 ... 85 % |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | CSA UL |
Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 61326-1 |
Voce tariffaria doganale | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |