BCB G40 H47 ML E
Etichetta marca
Tipo | Etichetta marca |
Dimensione (H x L) | 47 mm x 40 mm |
Dimensioni di reticolo | 40 mm |
Codifica | EE1 |
Caratteristiche meccaniche | Antigraffio Indelebile Resistente ai raggi UV Resistente all'umidità Resistenza condizionale a sostanze chimiche |
Adesivo | Colla acrilica |
Forza dell'adesivo | 0,1 mm |
Metodo di produzione | Stampa digitale |
Resistenza alle sostanze chimiche (controllo eseguito a 23 °C per 24 h) | Benzina solvente Eptano Gasolio Olio per trasformatori |
Indurimento | 72 h |
Protezione della superficie | Poliestere, opaco |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 120 °C |
Temperatura di lavorazione | 0 ... 45 °C |
Temperatura di lavorazione consigliata | 10 ... 25 °C |
Resistenza | Luce UV Nebbia salina (150 h/5 %) Umidità |
Resistenza alla temperatura | -40 ... 120 °C |
Proprietà di base | Asciutto Liscio Pulito Senza grasso |
Voce tariffaria doganale | 48211010 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280192 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |