BCB G30 H25 L040

Nastro a codici a barre

Codice prodotto: 50144176

Disponibile immediatamente

Tipo Nastro standard
Idoneo per Sistema di posizionamento a codice a barre serie BPS 8
Sistema di posizionamento a codice a barre serie BPS 300i
Sistema di posizionamento a codice a barre serie FBPS 600i
Dimensione (H x L) 25 mm x 40.000 mm
Dimensioni di reticolo 30 mm
Peso netto 278 g
Caratteristiche meccaniche Antigraffio
Indelebile
Resistente ai raggi UV
Resistente all'umidità
Resistenza condizionale a sostanze chimiche
Adesivo Colla acrilica
Forza dell'adesivo 0,1 mm
Metodo di produzione Stampa digitale
Resistenza alle sostanze chimiche (controllo eseguito a 23 °C per 24 h) Benzina solvente
Eptano
Gasolio
Olio per trasformatori
Indurimento 72 h
Protezione della superficie Poliestere, opaco
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 120 °C
Temperatura di lavorazione 0 ... 45 °C
Temperatura di lavorazione consigliata 10 ... 25 °C
Resistenza Luce UV
Nebbia salina (150 h/5 %)
Umidità
Resistenza alla temperatura -40 ... 120 °C
Proprietà di base Asciutto
Liscio
Pulito
Senza grasso
Voce tariffaria doganale 48211010
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280192
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015