Battery HS6678

Accumulatore

Codice prodotto: 50142141

Disponibile immediatamente

Tipo Accumulatore
Idoneo per HS 6678
Tensione di alimentazione UB 3,6 V, CC, 0 %
Tecnologia accumulatore LiIon
Capacità accumulatore 3,1 A·h
Dimensioni (P x H x L) 21,3 mm x 25,2 mm x 82,5 mm
Peso netto 63 g
Voce tariffaria doganale 85076000
ECLASS 5.1.4 27050401
ECLASS 8.0 27050403
ECLASS 9.0 27059090
ECLASS 10.0 27050403
ECLASS 11.0 27050403
ECLASS 12.0 27050403
ECLASS 13.0 27050403
ECLASS 14.0 27050403
ECLASS 15.0 27050403
ETIM 5.0 EC000357
ETIM 6.0 EC000357
ETIM 7.0 EC000357
ETIM 8.0 EC000357
ETIM 9.0 EC000357
ETIM 10.0 EC000357