Base IT 1991i

Docking station

Codice prodotto: 50144935

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Tipo Docking station
Idoneo per Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1991i
Tensione di alimentazione UB 4,5 ... 5,5 V, CC
Tipo PS/2
RS 232
USB
Numero di collegamenti 3 pezzo(i)
Portata Bluetooth Classe 1
Versione Bluetooth 4.2
Funzione Alimentazione di tensione
Interfaccia dati
Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento RJ41
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Presa jack
Tipo di collegamento Bluetooth
Dimensioni (P x H x L) 102 mm x 60 mm x 245 mm
Alloggiamento in plastica UL 94-V0
Peso netto 290 g
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 60 °C
Altezza di caduta 1,2 m
Misure relative a Pavimento in calcestruzzo
Grado di protezione IP 51
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002997
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Dichiarazione di conformità CE - pdf