Base IT 1952g

Docking station

Codice prodotto: 50143593

Tempo di consegna ca. 10 giorni lavorativi
Icon Icon
Tipo Docking station
Idoneo per Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1952g
Tensione di alimentazione UB 4,75 ... 5,25 V, CC
Tipo PS/2
RS 232
USB
Numero di collegamenti 3 pezzo(i)
Portata Bluetooth Classe 2
Versione Bluetooth 4.2
Funzione Alimentazione di tensione
Interfaccia dati
Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento RJ41
Funzione Alimentazione di tensione
Interfaccia dati
Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento Presa jack
Tipo di collegamento Bluetooth
Dimensioni (P x H x L) 100 mm x 84 mm x 132 mm
Alloggiamento in plastica UL 94-V0
Peso netto 200 g
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 60 °C
Voce tariffaria doganale 85176200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf