Base HS 6678

Docking station

Codice prodotto: 50138134

Disponibile immediatamente

Icon
Tipo Docking station
Idoneo per HS 66x8
Tensione di alimentazione UB 4,75 ... 14 V, CC
Tipo RS 232,USB,RS 232
USB
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Portata Bluetooth Classe 1 (di default: classe 2)
Versione Bluetooth 4.0
Funzione Interfaccia dati
Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento RJ41
Funzione Interfaccia dati
Tipo di collegamento Bluetooth
Dimensioni (P x H x L) 90 mm x 78 mm x 230 mm
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Peso netto 298 g
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015