Base f. IT 1911

Docking station

Codice prodotto: 50122431

Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
Base IT 1991i
Docking station
Codice articolo: 50144935
  • Idoneo per: Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1991i
  • Tipo: Docking station
Codice articolo: 50144935

Disponibile immediatamente

Tipo Docking station
Idoneo per Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1911i
Tensione di alimentazione UB 4,5 ... 5,5 V, CC
Tipo PS/2
RS 232
USB
Numero di collegamenti 3 pezzo(i)
Portata Bluetooth Classe 1
Versione Bluetooth 2.1
Funzione Alimentazione di tensione
Interfaccia dati
Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento RJ41
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Presa jack
Tipo di collegamento Bluetooth
Dimensioni (P x H x L) 103 mm x 65 mm x 250 mm
Alloggiamento in plastica UL 94-V0
Peso netto 290 g
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 60 °C
Altezza di caduta 1,2 m
Misure relative a Pavimento in calcestruzzo
Grado di protezione IP 51
Voce tariffaria doganale 85044030
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf