Base f. IT 1902
Docking station
Tipo | Docking station |
Idoneo per | Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1902g |
Tensione di alimentazione UB | 4,75 ... 5,25 V, CC |
Tipo | PS/2 RS 232 USB |
Numero di collegamenti | 3 pezzo(i) |
Portata Bluetooth | Classe 2 |
Versione Bluetooth | 2.1 |
Funzione | Alimentazione di tensione Interfaccia dati Interfaccia di configurazione |
Tipo di collegamento | RJ41 |
Funzione | Alimentazione di tensione Interfaccia dati Interfaccia di configurazione |
Tipo di collegamento | Presa jack |
Tipo di collegamento | Bluetooth |
Dimensioni (P x H x L) | 100 mm x 84 mm x 132 mm |
Alloggiamento in plastica | UL 94-V0 |
Peso netto | 200 g |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 60 °C |
Omologazioni | c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |