Base f. HS 6578
Docking station
Idoneo per | HS 6578 |
Tensione di alimentazione UB | 4,75 ... 14 V, CC |
Tipo | PS/2, USB, RS 232 |
Numero di collegamenti | 3 pezzo(i) |
Portata Bluetooth | Classe 2 |
Versione Bluetooth | 2.1 |
Funzione | Interfaccia dati Interfaccia di assistenza |
Tipo di collegamento | RJ41 |
Funzione | Alimentazione di tensione |
Tipo di collegamento | Presa jack |
Tipo di collegamento | Bluetooth |
Dimensioni (P x H x L) | 102 mm x 74 mm x 241 mm |
Alloggiamento in plastica | PC-ABS |
Peso netto | 298 g |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Omologazioni | c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85044030 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ETIM 5.0 | EC002997 |
ETIM 6.0 | EC002997 |