ASM1/1

Monitor di sicurezza AS-i

Codice prodotto: 580020

Icon Icon Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie ASM1
Funzioni Attivazione / disattivazione di moduli funzionali
Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile
Connessioni logiche programmabili, stati del sistema
Controllo dinamico contattori (EDM), selezionabile
Indicatore di stato a LED per comunicazione AS-Interface, OSSD, blocco di avvio/riavvio, modalità di protezione, errori
Moduli di monitoraggio con monitoraggio contemporaneità contatti
STOP 0 / STOP 1
Sblocco errori tramite AS-Interface
Sostegno della tecnica A/B AS-Interface
Tasto di servizio per sblocco manuale errori e sostituzione automatica apparecchi degli Slave AS-i sicuri
Trasmissione dati di diagnostica tramite AS-Interface
Uscita di segnalazione del sistema
Numero di componenti funzionali configurabili 32 pezzo(i)
Numero connessioni logiche programmabili, OR (ingressi) 2 pezzo(i)
Funzione di muting No
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 9,1E-09 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Categoria stop 0 e 1, IEC/EN 60204-1
B10d con DC13 (carico induttivo) 10.000.000 numero di cicli, ( I < 2 A, 24 V)
B10d con AC15 (carico induttivo) 100.000 numero di cicli, (2 A, 230 V), 250.000 (1 A, 230 V), 540.000 (0,5 A, 230 V)
Numero di monitor di sicurezza per rete AS-Interface 4 pezzo(i)
Supplemento, numero di monitor di sicurezza Con massimo 31 slave AS-Interface collegati
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -15 ... 15 %
Corrente assorbita, max. 150 mA, Senza carico esterno
Corrente assorbita da circuito AS-i 45 mA
Categoria di sovratensione III, Per tensione di esercizio nominale 300 V CA secondo VDE 0110 parte 1
Protezione Esterno con max. 4 A a ritardo medio
Numero di ingressi di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Numero uscite di sicurezza (OSSD) 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tensione di commutazione tip. 22 V
Tipo di tensione CC
Tempo di reazione del sistema 40 ms
Tempo di inizializzazione 10 ms
Tipo AS-Interface Safety at Work, RS 232
Funzione Processo
Profilo AS-i Monitor 7.F
Indirizzo slave 1..31 programmabili, valore predefinito = 0
Tempo di ciclo secondo specifica AS-i Max. 5 ms ms
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Interfaccia AS-i
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a vite
Numero di poli 12 poli
Funzione Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento RJ45
Designazione sul dispositivo CONFIG
Sezioni di collegamento 1 x 0,2 a 2,5 mm², filo
1 x 0,2 a 2,5 mm², trefolo
1 x 0,25 a 1 mm², trefolo con puntalino
1 x 0,25 a 2,5 mm², trefolo con puntalino
2 x 0,2 a 1,0 mm², filo
2 x 0,2 a 1,5 mm², trefolo
2 x 0,5 a 1,5 mm², trefolo con puntalino doppio (twin)
Dimensioni (P x H x L) 45 mm x 105 mm x 120 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PA 66
Peso netto 350 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Tipo di fissaggio Fissaggio a scatto
Tipo di visualizzazione LED
Tipo di configurazione/parametrizzazione Apprendimento
Software
Elementi di controllo Software PC
Tasti di comando
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 20, Idoneo solo per l'impiego in quadri elettrici/sale operative con il grado di protezione minimo IP 54.
Classe di protezione III
Omologazioni AS‑i
TÜV Rheinland
c TÜV Rheinland US
c UL US
Brevetti USA US 6,285,096 B
Voce tariffaria doganale 85371098
ECLASS 5.1.4 27242604
ECLASS 8.0 27242604
ECLASS 9.0 27242604
ECLASS 10.0 27242604
ECLASS 11.0 27242604
ECLASS 12.0 27242604
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
Modello CAD 3D - ASM1/1 - zip
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione/di diagnostica - V3.05M - zip
Istruzioni per l'applicazione - ASM1, ASM2 - pdf
Manuale di istruzioni - ASM1, ASM2 - pdf
Descrizione software - asimon - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Rheinland - pdf
Certificato - TÜV Rheinland NRTL - pdf
Certificato - CSA - pdf