ARH 96

Ausilio di allineamento

Codice prodotto: 50080502

Tempo di consegna ca. 8 giorni lavorativi
Icon Icon
Idoneo per Sensori della serie 96
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Classe laser 2
Dimensioni (P x H x L) 26,5 mm x 60,4 mm x 156 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Peso netto 220 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Avvitabile
Fissaggio parte posteriore
Voce tariffaria doganale 85389099
ECLASS 5.1.4 27279210
ECLASS 8.0 27279210
ECLASS 9.0 27273607
ECLASS 10.0 27273607
ECLASS 11.0 27273607
ECLASS 12.0 27273607
ECLASS 13.0 27273607
ECLASS 14.0 27273607
ECLASS 15.0 27273607
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Scheda dati - pdf