ARH 46C
Ausilio di allineamento
Idoneo per | Sensori della serie 46C |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Classe laser | 2 |
Dimensioni (P x H x L) | 27,2 mm x 83 mm x 133 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Peso netto | 208 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero |
Tipo di fissaggio | Serrabile |
Voce tariffaria doganale | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279210 |
ECLASS 8.0 | 27279210 |
ECLASS 9.0 | 27273607 |
ECLASS 10.0 | 27273607 |
ECLASS 11.0 | 27273607 |
ECLASS 12.0 | 27273607 |
ECLASS 13.0 | 27273607 |
ECLASS 14.0 | 27273607 |
ECLASS 15.0 | 27273607 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |