AMS 307i 40

Sensore ottico della distanza

Codice prodotto: 50137593

Tempo di consegna ca. 5 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie AMS 300i
Applicazione Posizionamento d'installazioni galvaniche
Posizionamento di apparecchi per scaffalature
Posizionamento di skid di movimentazione e carrelli di manovra
Protezione anticollisione per gru / gru a portale
Per ordinare gli articoli La pellicola riflettente deve essere ordinata separatamente
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Classe laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 40 mm [40.000 mm]
Tempo di calcolo dei valori di misura 8 ms
Campo di misura 200 ... 40.000 mm
Risoluzione 0,001 ... 10 mm
Precisione 2 mm
Riproducibilità (3 sigma) 0,9 mm
Emissione del valore misurato 1,7 ms
Velocità di traslazione max. 10 m/s
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Tipo SSI
Frequenza di clock 50 ... 800 kHz
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo PWR
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Funzione Interfaccia dati
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo SSI
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica B
Funzione Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo SERVICE
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 84 mm x 166,5 mm x 159 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco e alluminio pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 2.450 g
Elementi di controllo Tastiera a membrana
Temperatura ambiente, funzionamento -5 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante) 90 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf