AMS 108i 40

Sensore di posizione ottico

Codice prodotto: 50151445

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie AMS 100i
Applicazione Posizionamento d'installazioni galvaniche
Posizionamento di apparecchi per scaffalature
Posizionamento di skid di movimentazione e carrelli di manovra
Protezione anticollisione per gru / gru a portale
Per ordinare gli articoli La pellicola riflettente deve essere ordinata separatamente
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Classe laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Potenza laser max. 0,004 W
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 40 mm [40.000 mm]
Campo di misura 100 ... 40.000 mm
Risoluzione 0,001 ... 10 mm
Precisione 2 mm, +/-
Riproducibilità (3 sigma), zona vicina 0,9 mm (con campo di misura fino a 500 mm)
Riproducibilità (3 sigma), zona lontana 0,6 mm (con campo di misura fino a partire da 500 mm)
Emissione del valore misurato 1,7 ms
Deriva termica, assoluta (mm/10K) ≤ 1 mm/10K
Velocità di traslazione max. 10 m/s
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Tipo EtherNet TCP/IP
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo XD1 PWR
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Funzione EtherNet TCP/IP, UDP
Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo XF1 NET / XF0 Service
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica D
Dimensioni (P x H x L) 70 mm x 139 mm x 118 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 600 g
Elementi di controllo Tastiera a membrana
Temperatura ambiente, funzionamento -5 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante) 90 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni UL
Voce tariffaria doganale 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf