AMS 108i 120 H
Sensore di posizione ottico
Serie | AMS 100i |
Applicazione | Posizionamento d'installazioni galvaniche Posizionamento di apparecchi per scaffalature Posizionamento di skid di movimentazione e carrelli di manovra Protezione anticollisione per gru / gru a portale |
Per ordinare gli articoli | La pellicola riflettente deve essere ordinata separatamente |
Modello speciale | Riscaldamento |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Classe laser | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Potenza laser max. | 0,004 W |
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 100 mm [120.000 mm] |
Campo di misura | 100 ... 120.000 mm |
Risoluzione | 0,001 ... 10 mm |
Precisione | 2 mm, +/- |
Riproducibilità (3 sigma), zona vicina | 0,9 mm (con campo di misura fino a 500 mm) |
Riproducibilità (3 sigma), zona lontana | 0,6 mm (con campo di misura fino a partire da 500 mm) |
Emissione del valore misurato | 1,7 ms |
Deriva termica, assoluta (mm/10K) | ≤ 1 mm/10K |
Velocità di traslazione max. | 10 m/s |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Tipo | EtherNet TCP/IP |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | XD1 PWR |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Funzione | EtherNet TCP/IP, UDP Interfaccia di assistenza |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | XF1 NET / XF0 Service |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica D |
Dimensioni (P x H x L) | 70 mm x 139 mm x 118 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio pressofuso |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 600 g |
Elementi di controllo | Tastiera a membrana |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 90 % |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | UL |
Voce tariffaria doganale | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |