Access Point f. IT

Docking station

Codice prodotto: 50115738

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon
Tipo Docking station
Idoneo per Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1902g
Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1911i
Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1981i
Tensione di alimentazione UB 4,75 ... 5,25 V, CC
Tipo RS 232
USB
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Portata Bluetooth Classe 2
Versione Bluetooth 2.1
Funzione Alimentazione di tensione
Interfaccia dati
Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento RJ41
Funzione Interfaccia dati
Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento Bluetooth
Dimensioni (P x H x L) 71 mm x 28 mm x 110 mm
Alloggiamento in plastica UL 94-V0
Peso netto 67 g
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 60 °C
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 85176200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Dichiarazione di conformità CE - pdf