AC SP 021 P
Filtro
Tipo | Filtro di polarizzazione in vetro e supporto portafiltro |
Idoneo per | Illuminazione IL SP 021 ... |
Dimensioni (P x H x L) | 36,5 mm x 34,5 mm x 12 mm |
Grandezza della filettatura | M27 x 0,5 mm |
Peso netto | 15 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero |
Materiale | Alluminio anodizzato Vetro |
Voce tariffaria doganale | 90022000 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27319290 |
ECLASS 10.0 | 27310203 |
ECLASS 11.0 | 27310203 |
ECLASS 12.0 | 27310203 |
ECLASS 13.0 | 27310203 |
ECLASS 14.0 | 27310203 |
ECLASS 15.0 | 27310203 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |