AC-SCM7U-BT

Modulo sensore

Codice prodotto: 520144

Disponibile immediatamente

Icon
Idoneo per Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 335, MLD 535
Resistenza di isolamento min. 10.000.000.000 Ω
Carico di corrente max. 1 A
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Numero di collegamenti 7 pezzo(i)
Funzione Collegamento con il dispositivo
Interfaccia locale
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 500 mm
Materiale della guaina PUR
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 8 poli
Codifica Codifica A
Funzione Ingresso locale sensore di muting 1
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo MS1
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Funzione Ingresso locale sensore di muting 2
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo MS2
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Funzione Ingresso locale sensore di muting 3
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo MS3
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Funzione Ingresso locale sensore di muting 4
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo MS4
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Funzione Collegamento lampada di muting esterna
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo LMP
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Funzione Collegamento del tasto di Start/Restart di muting
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo RES
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 30 mm x 23,9 mm x 196 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PA 6
Peso netto 230 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Tipo di fissaggio Piastra di montaggio
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 6 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 80 °C
Voce tariffaria doganale 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf