AC-SCM5U
Modulo sensore
Idoneo per | Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 330, MLD 530 |
Resistenza di isolamento min. | 10.000.000.000 Ω |
Carico di corrente max. | 1 A |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Numero di collegamenti | 5 pezzo(i) |
Funzione | Collegamento con il dispositivo Interfaccia locale |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
Lunghezza cavo | 500 mm |
Materiale della guaina | PUR |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Funzione | Ingresso locale sensore di muting 1 |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | MS1 |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Funzione | Ingresso locale sensore di muting 2 |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | MS2 |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Funzione | Collegamento lampada di muting esterna |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | LMP |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Funzione | Collegamento del tasto di Start/Restart di muting |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | RES |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 30 mm x 20,9 mm x 144 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PA 6 |
Peso netto | 160 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 4 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 80 °C |
Voce tariffaria doganale | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ECLASS 15.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 10.0 | EC002585 |