AC MA200-KB

Fissaggio

Codice prodotto: 50135263

Disponibile immediatamente

Contiene 2 dispositivi di scarico della trazione del cavo con protezione antipiega
2 viti M6 x 10
Idoneo per il gruppo di prodotti Unità di collegamento
Idoneo per Unità di collegamento modulari MA 2xxi
Dimensioni (P x H x L) 160 mm x 90 mm x 25 mm
Alloggiamento in metallo Alluminio
Peso netto 230 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Modello di elemento di fissaggio Passaggio cavo
Tipo di fissaggio, lato impianto Avvitabile
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Avvitabile
Tipo di elemento di fissaggio Ribaltabile su 180°
Materiale dell'elemento di fissaggio Metallo
Plastica
Smorzamento delle vibrazioni No
Voce tariffaria doganale 84735080
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modello CAD 3D - zip